Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-AP-LR-PL-SWA - Apparaterollen, Lenkrollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, schwere Ausführung
Stückliste
77715100
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager
AUSF
Ausführung
Lenkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau
ROT
Rotation
D
mm
B
mm
H
mm
A
mm
R
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
Tragkraft
kg
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
87169090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D