Catalog navigation
Choix du modèle CAO
77716100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-AP-LR-FST-PL-SWA - Roulettes d'appareil, roulettes pivotantes avec frein et platine à visser, bandage caoutchouc TPE, exécution lourde
Nomenclature
77716100
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Fourche : tôle d'acier, galvanisée, surface de roulement : caoutchouc thermoplastique, gris. Corps de roue : plastique, vissé, roulement de roue : roulement à billes.
AUSF
Exécution
Roulette pivotante avec frein et platine à visser, corps de roue avec bandage en caoutchouc TPE, gris
ROT
Rotation
D
mm
B
mm
H
mm
A
mm
R
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
Capacité de charge
kg
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
87169090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D