Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-AP-BR-PL-SWA - Ruote per apparecchi, ruote fisse con piastra forata, pneumatico in gomma TPE, design per impieghi gravosi
Lista materiale
77717100
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Forcella: lamiera d'acciaio zincata, battistrada: gomma termoplastica, grigio. Centro ruota: Plastica, imbullonato, cuscinetto ruota: Cuscinetto a sfera
AUSF
Esecuzione
Ruota fissa con piastra forata, centro ruota con pneumatico in gomma TPE, grigio
D
mm
B
mm
H
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
Capacità di carico
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
87169090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D