Nederlands
polski
中文
中文
77712050
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
设备脚轮,轻型版本,带板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_la_platte/apparolle_la_br_platte.prj},{NB=77712050},{ARTNR=77712050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Bockrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{D=50},{B=20},{H=73},{D1=6.3},{P=54},{M=40},{N=34},{TK=50},{GEW=0.13},{CTN=87169090},{BS=1.5},{AP=7.0},{BP=36.0},{BP1=28},{R1=9.000},{HG=55},{LS=35},{PPATH=apparolle_la_br_pl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AP-BR-PL-LA - 仪器脚轮,固定脚轮,带孔板,橡胶绷带 TPE,轻型设计
明细表
77712050
ARTNR
产品编号
77712050
77712050
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
固定脚轮,带穿孔板,轮体带橡胶绷带 TPE,灰色
D
50
50
mm
B
20
20
mm
H
73
73
mm
D1
d
6.3
mm
P
54
54
mm
M
40
40
mm
N
34
34
mm
TK
负载能力
50
50
kg
GEW
重量
0.13
0.13
kg
CTN
海关税则号
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D