幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/unterlegscheiben_und_scheiben/anlaufscheiben_st_bronze.prj},{NB=62422442},{ARTNR=62422442},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Stahlblech: mit Auflage aus Sinterbronze, Gleitschicht: PTFE, mit optimierenden Zusätzen, Rückseite/Kanten: Kupfer-Zinn-Schicht},{HW=* Empfehlung für den Durchmesser des Wellenzapfens für die radiale Lagerung.},{D1=24},{D2=42},{S=1.5},{D3=3.0},{D4=33},{GEW=10},{ZD=22},{D5=42},{T=1},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
62422442
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ANLAUFSCHEIBEN-STBR - 推力垫圈,自润滑,带烧结青铜支架的钢板
明细表
62422442
ARTNR
产品编号
62422442
62422442
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
钢板:有烧结的青铜涂层,滑动层:PTFE,有优化添加剂,背面/边缘。铜锡合金层
HW
备注
* 止推垫圈旁边的径向滑动轴承中轴外伸端直径的建议值。
D1
d1 +0,25
24
24
mm
D2
d2 -0,25
42
42
mm
S
s -0,25
1.5
1.5
mm
D3
d3 +0,4
3.0
3.0
mm
D4
d4 ±0,125
33
33
mm
GEW
重量
10
10
g
ZD
耳轴直径*
22
22
mm
D5
d5 +0,12
42
42
mm
T
T ±0,2
1
1
mm
CTN
海关税则号
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D