幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/einst_abtriebsw_beids.prj},{NB=42204002},{ARTNR=42204002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=einsteckbare Abtriebewelle, beidseitig},{GR=040},{B=6},{C=40},{C1=38.8},{DH6=18},{D1=23.5},{F=79.2},{L=161.0},{O=M6 x 16},{S=3.0},{T2=20.8},{GEW=0.32},{OO=6},{O2=16},{CTN=84834025},{D2=17.0},{M=1.3},{SS=1.2},{FF=77},{D3=16.5},{A=3.9},{BBB=2.4},{D5=2.0},{B1=0.858},{B2=1.102},{B3=1.354},{B4=4.90},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.0},{TK=10.25},{BAB=5.2},{PA=5},{PL=30},{PLM=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
42204002
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTRIEBSW-BEIDS-H/I - 用于H/I型蜗杆减速电机的插接式输出轴,两边都有
明细表
42204002
ARTNR
产品编号
42204002
42204002
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stahl
MAT
材料
钢
AUSF
版本
推入式输出轴,双面
GR
齿轮箱尺寸
040
040
B
6
6
mm
C
40
40
mm
C1
38.8
38.8
mm
DH6
D - h6
18
18
mm
D1
d1
23.5
23.5
mm
F
79.2
79.2
mm
L
161.0
161.0
mm
O
M6 x 16
M6 x 16
mm
S
3.0
3.0
mm
T2
t2
20.8
20.8
mm
GEW
重量
0.32
0.32
kg
CTN
海关关税号
84834025
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D