Catalog navigation
CAD模型选择
43202014
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTR-FL-HR/1-20/30 - 用于HR/1型斜齿轮减速电机的输出法兰,齿轮箱尺寸20/2和30/2
明细表
43202014
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
Abtriebsseitiger Flansch B5
GR
齿轮箱尺寸
20/2 und 30/2
HW
Umbau von B3 auf B5
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
铝制
A1
a1
mm
B1
b1
mm
C1
c1
11.5 mm
E1
e1
mm
F1
f1
mm
F2
f2
mm
F3
f3
36.5 mm
S1
s1
mm
BLP
安装孔的位置
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
85015220
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D