Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-14070107 - Stainless-Steel Spray
Lista de materiales
14070107
ARTNR
Nº de artículo
14070107
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Stainless-Steel Spray
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
400 ml
EG
Propiedades
Protección fiable contra la corrosión, resistente a la abrasión, de secado rápido y sin silicona
TP
Temperatura
Resistente al calor a corto plazo hasta +250°C °C
GEW
Peso
465 g
CTN
Número del arancel aduanero
32081010
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part