幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/gewindestift_iso4027_rf.prj},{NB=61910610},{ARTNR=61910610},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=10},{G=90},{DT=1.50},{S=3.0},{GEW=1.39},{DD=6},{T=2.0},{CTN=73181535}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
61910610
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-A2 - 内六角紧定螺钉ISO 4027(前DIN 914),带尖头,不锈钢
明细表
61910610
ARTNR
产品编号
61910610
61910610
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢A2
D
d
M6
M6
mm
L
l
10
10
mm
G
γ
90
90
Grad
DT
dt最大。
1.50
1.50
mm
S
s
3.0
3.0
mm
GEW
重量
1.39
1.39
g
CTN
海关税则号
73181535
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D