幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/ggst_f_gk_din71752.prj},{NB=63760900},{ARTNR=63760900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{GR=10 x 20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=15},{L1=52},{L2=40},{GEW=98},{GW=10},{GS=1.50},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
63760900
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
GG-DIN71752-GG-IG-STVZ - 类似DIN 71752标准的叉形接头的对应件,带内螺纹,镀锌钢
明细表
63760900
ARTNR
产品编号
63760900
63760900
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
钢,镀锌
GR
尺寸
10 x 20
10 x 20
mm
A
a
20
20
mm
B
b
10
10
mm
D1
d1
10
10
mm
D2
d2
M10
M10
mm
G
g
15
15
mm
L1
l1 ±0.5
52
52
mm
L2
l2
40
40
mm
GEW
重量
98
98
g
CTN
海关税则号
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D