Catalog navigation
Selección de modelo CAD
63199163
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN808-PRWG-WENR-EW - Juntas giratorias simples de precisión WENR similares a DIN 808, acero inoxidable, con rodamientos de agujas, con y sin ranura para chaveta
Lista de materiales
63199163
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Bujes: Acero inoxidable 1.4301 (X5CRNI1810, V2A), puntos de apoyo: Rodamientos de agujas de EN 10027-1 DC04 (1.0338) y 100Cr6
AUSF
Ejecución
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
Pares máximos admisibles a una velocidad de 250 1/min.
Nm
ZUL1000
Pares máximos admisibles a velocidad 1000 1/min.
Nm
ZUL3600
Pares máximos admisibles a una velocidad de 3600 rpm.
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84836020
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D