幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/fl_raendelschr_din653.prj},{NB=65423333},{ARTNR=65423333},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl 5.8, brüniert},{D1=M8},{L=40},{D2=30},{K=6.0},{GEW=44.0},{DD1=8},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
65423333
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN653-FL-RAENDELSCHR - DIN 653型平滚花螺钉,钢质烧结和不锈钢材质
明细表
65423333
ARTNR
产品编号
65423333
65423333
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色氧化钢
黑色氧化钢
MAT
材料
钢5.8,抛光
钢5.8,抛光
D1
d1
M8
M8
mm
L
l
40
40
mm
D2
d2
30
30
mm
K
k
6.0
6.0
mm
GEW
重量
44.0
44.0
g
CTN
海关税则号
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D