lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
65423520
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
滚花螺母和滚花螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/fl_raendelschr_din653.prj},{NB=65423520},{ARTNR=65423520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, Festigkeit 5.8, verzinkt},{D1=M5},{L=25},{D2=20},{K=4.0},{GEW=14.0},{DD1=5},{AZ=140},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN653-FL-RAENDELSCHR - 滚花导套螺钉 DIN 653,黑色氧化钢/镀锌钢和不锈钢
明细表
65423520
ARTNR
产品编号
65423520
65423520
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
钢,抗拉强度 5.8,镀锌
钢,抗拉强度 5.8,镀锌
D1
d1
M5
M5
mm
L
l
25
25
mm
D2
d2
20
20
mm
K
k
4.0
4.0
mm
GEW
重量
14.0
14.0
g
CTN
海关税则号
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D