Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6319-G-ST - 锥形阀座DIN 6319,形式为G,材料为钢,经过磷化处理并涂油
明细表
65561200
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
HW
备注
根据旧标准 DIN 6319
AUSF
版本
G型,淬火和回火,磷化和涂油
D2
d2
mm
D4
d4
mm
D5
d5
mm
H3
h3
mm
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
mm
FBD
螺栓用
g
F
静态负载能力
kN
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84879059
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D