lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
65388745
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
滚花螺母和滚花螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/fl_raendelmu_din467.prj},{NB=65388745},{ARTNR=65388745},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl, Festigkeitsklasse 5, verzinkt},{HW=-},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{H=5},{K=4.0},{GEW=10},{DD1=5},{AZ=150},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN467-FL-RAENDELMU - 制扁平滚花螺母DIN 467,黑色氧化钢/镀锌钢和不锈钢
明细表
65388745
ARTNR
产品编号
65388745
65388745
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
钢,强度等级5,抛光
钢,强度等级5,抛光
HW
备注
-
-
D1
d1
M5
M5
mm
D2
d2
20
20
mm
D3
d3
10
10
mm
H
h
5
5
mm
K
k
4.0
4.0
mm
GEW
重量
10
10
g
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D