Nederlands
polski
中文
中文
64577520
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/ebf_fm_efm_din103_2-gg.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577520},{ARTNR=64577520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=32},{D2=55},{D3=45},{D4=7},{L=44},{L1=12},{L2=8},{GEW=0.35},{ARTNR1=64470132},{ARTNR2=64470232},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EFM-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹EFM法兰螺母(DIN 103),炮铜色Rg7,两头起,可直接安装
明细表
64577520
ARTNR
产品编号
64577520
64577520
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
AUSF
版本
EFM
ISO
梯形螺纹d
Tr. 20x8 P4 RH
Tr. 20x8 P4 RH
D1
D1 - h9
32
32
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
55
55
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
45
45
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
7
7
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
44
44
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
12
12
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
8
8
mm
GEW
重量
0.35
0.35
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470132
64470132
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470232
64470232
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D