幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477170},{ARTNR=64477170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=160},{D3=130},{D4=12.5},{L=75},{L1=22},{L2=20},{GEW=4.85},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
64477170
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
明细表
64477170
ARTNR
产品编号
64477170
64477170
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
MAT
材料
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
Tr. 70x10 RH
Tr. 70x10 RH
mm
D1
D1 - h9
95
95
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
160
160
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
130
130
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
12.5
12.5
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
75
75
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
22
22
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
20
20
mm
GEW
重量
4.85
4.85
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470195
64470195
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470295
64470295
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D