幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_din103_gg25.prj},{NB=Tr. 60x9 RH-64477060},{ARTNR=64477060},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 60x9 RH},{D1=80},{D2=160},{D3=120},{D4=11},{L=65},{L1=15},{L2=20},{GEW=2.95},{ARTNR1=64470180},{ARTNR2=64470280},{NDM=60},{P=9},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
64477060
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-1GG-GG25 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103灰铸铁GG25单螺纹左右即用法兰螺母
明细表
64477060
ARTNR
产品编号
64477060
64477060
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
Tr. 60x9 RH
Tr. 60x9 RH
mm
D1
D1 - h9
80
80
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
160
160
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
120
120
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
11
11
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
65
65
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
15
15
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
20
20
mm
GEW
重量
2.95
2.95
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
64470180
64470180
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
64470280
64470280
CTN
海关税则号
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D