Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-Z-RK-VGL-NR.12L - 用于符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准的双滚子链的连接件,编号12/L
明细表
12600400
DINISONR
DIN ISO编号
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
BZ
名称
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
英寸
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
73151900
下载CAD模型
预览
3D
2D