Nederlands
polski
中文
中文
10976002LN
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_lambda-neptune_diniso606/vg-splint_nr10-s_e-rk_lambda-neptune.prj},{NB=10976002LN},{DINISONR=20 B-1},{ARTNR=10976002LN},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, selbstschmierend, getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Lambda-Neptune™, Nr. 10/S},{PB1=31,75 x 19,56},{ZOLL=1 1/4 x 3/4\"},{B2=28.36},{RD=19.05},{BD=10.19},{B4=39.8},{B7=6.1},{BK=98},{GEW=115},{P=31.750},{B1=19.56},{H3=26.00},{LS1=4.40},{LS2=3.40},{TN=vg10s_e-rk_lambda-neptune_31.75},{CTN=73151900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-VG-E-RK-NR10S-LAMBDA/NEPTUNE - 用于单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606 的连接链节,自润滑,防腐蚀,优质,No. 10/S
明细表
10976002LN
DINISONR
DIN ISO编号
20 B-1
20 B-1
ARTNR
产品编号
10976002LN
10976002LN
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑剂,带防腐蚀涂层
BZ
名称
带分体式销钉的连接件Lambda-Neptune™,编号10/S
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
31,75 x 19,56
31,75 x 19,56
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1 1/4 x 3/4"
1 1/4 x 3/4"
英寸
GEW
重量
115
115
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D