Nederlands
polski
中文
English
10800300T
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Single-Strand Roller Chains
Single-Strand Roller Chains Titan DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), for Abrasive Environment
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_titan_diniso606/fvg_nr11-e_e-rk_titan.prj},{NB=10800300T},{DINISONR=16 B-1},{ARTNR=10800300T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Außenlaschen vernickelt, Innenlaschen brüniert},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Titan, Nr. 11/E},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{B2=25.02},{RD=15.88},{BD=8.28},{B4=35.5},{B7=5.4},{BK=70},{GEW=66},{P=25.400},{B1=17.02},{H3=21.00},{WF=1.20},{BDF=7.0},{LS1=4.00},{LS2=3.20},{TN=vg11e-rk_titan_25.4},{CTN=73151900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-FVG-E-RK-NR11E-TITAN - Connecting Links for Single-Strand Roller Chains Titan DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), for Abrasive Environment, Premium, No. 11/E
Bill of material
10800300T
DINISONR
DIN ISO-No.
16 B-1
ARTNR
Product No.
10800300T
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Special chain steels, Outer plates nickel-plated, Inner plates black oxided finish
BZ
Designation
Connecting link with spring clip titan, No. 11/E
PB1
p x b1min. - Pitch x Inner Width
25,4 x 17,02
mm
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
1" x 17,02mm
Inch
GEW
Weight
66
g
CTN
Customs tariff number
73151900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D