幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10677004
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_gl_nr12-l_e-rk_ss.prj},{NB=10677004},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10677004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze, Bolzen beschichtet},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=15},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_ss_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-SS-VGL-NR12L - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁定链节,自润滑,编号12/L
明细表
10677004
DINISONR
DIN ISO编号
10 B-1
10 B-1
ARTNR
产品编号
10677004
10677004
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特种链条钢,烧结青铜套筒,带涂层销
HW
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
BZ
名称
带分体式销锁的曲柄连杆,编号12/L
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
15,875 x 9,65
15,875 x 9,65
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
5/8 x 3/8
5/8 x 3/8
英寸
GEW
重量
15
15
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D