幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10577003
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11-e_e-rk_ss.prj},{NB=10577003},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10577003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=17.8},{GEW=9},{TYP=0},{TYP1=0},{P=12.700},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{CTN=73151900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-SS-VGL-NR11E - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁定链节,自润滑,编号11/E
明细表
10577003
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-1
08 B-1
ARTNR
产品编号
10577003
10577003
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特种链条钢,带涂层销
HW
备注
-
-
BZ
名称
带弹簧扣的连接件,编号11/E
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 5/16
1/2 x 5/16
英寸
GEW
重量
9
9
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D