Catalog navigation
CAD模型选择
10199021
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP-RF - 带宽角板的滚子链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187-2),形式K2,板间距2 x p,不锈钢。
明细表
10199021
DINISONR
DIN ISO编号
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
HW
备注
AUSF
版本
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
EOB
单侧/双侧
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
Zoll
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
mm
P
p - 投球
mm
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
mm
H4
h4
mm
D4
d4
mm
F2
f/2
mm
G2
G/2*
mm
B
B*
mm
S
s min.*
mm
GEW
重量
kg/m
CTN
海关税则号
73151190
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D