幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfach_rk_m_befestigungselementen/fvg_k1_s_wl_diniso606.prj},{NB=0_10500301},{DINISONR=08 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Federverschlussglied K1 mit schmalen Winkellaschen},{EOB=0},{P=12.700},{H4=8.9},{D4=4.5},{F2=12.70},{G2=17.6},{B=9.5},{S=1.6},{B3=11.43},{GEW=11.2},{ARTNR1=10500302},{BB=23.2},{RD=8.51},{BD=4.45},{B1=7.75},{B2=11.30},{B4=17.0},{B7=3.9},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{TN=bo_fvg_m_s_e_wl_08},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_m_s_wl_din8178_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
10500301
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-FVG-K1-WL - 带窄角板的弹簧紧固件K1符合DIN ISO 606标准(前DIN 8187-2)。
明细表
10500301
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-1
08 B-1
ARTNR
产品编号
10500301
10500301
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
AUSF
版本
带窄角板的弹簧连接件K1
EOB
单侧/双侧
片面的
两边都是
片面的
两边都是
P
p
12.700
12.700
mm
H4
h4
8.9
8.9
mm
D4
d4
4.5
4.5
mm
F2
f/2
12.70
12.70
mm
G2
G/2*
17.6
17.6
mm
B
B*
9.5
9.5
mm
S
s min.*
1.6
1.6
mm
GEW
重量
11.2
11.2
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D