Nederlands
polski
中文
中文
10666005N
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准的镀镍单排滚子链 Neptune, 防腐蚀
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_neptune_diniso606/gekr_dgl_nr15-c_e-rk_neptune.prj},{NB=10666005N},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10666005N},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Neptune™, Nr. 15/C},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{B2=12.65},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.1},{B7=4.1},{BK=23},{GEW=31},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{LS1=1.50},{LS2=1.50},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk_neptune_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C-NEPTUNE - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准单排滚子链链节,Neptune ™, 防腐蚀, 质,No. 15/C
明细表
10666005N
DINISONR
DIN ISO编号
10 B-1
10 B-1
ARTNR
产品编号
10666005N
10666005N
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
HW
备注
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
BZ
名称
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
15,875 x 9,65
15,875 x 9,65
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
5/8 x 3/8"
5/8 x 3/8"
英寸
GEW
重量
31
31
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D