Nederlands
polski
中文
English
10300500
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 606
Single-Strand Roller Chains
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_dgl_nr15-c_e-rk.prj},{NB=10300500},{DINISONR=083},{ARTNR=10300500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=11.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{L1=5.36},{L2=5.36},{C=0.08},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C - Connecting Links for Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 ,No. 15/C
Bill of material
10300500
DINISONR
DIN ISO-No.
083
083
ARTNR
Product No.
10300500
10300500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Special chain steels
HW
Note
With cranked links power and breaking load are reduced by 20%
BZ
Designation
Cranked Double Link No. 15/C
PB1
p x b1min. - Pitch x Inner Width
12,7 x 4,88
12,7 x 4,88
mm
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
1/2 x 3/16"
1/2 x 3/16"
Inch
GEW
Weight
11.0
11.0
g
CTN
Customs tariff number
73151900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D