幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63264000-M42 x 2},{ARTNR=63264000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69.0},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=65},{KW=16},{GEW=2770},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{SND=0.00},{SNL=0.00},{P=2.00},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
63264000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - 重型杆端 GT DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,内螺纹
明细表
63264000
ARTNR
产品编号
63264000
63264000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢100Cr6硬化HRC62±1,研磨和抛光,滚道:带PTFE-织物的易切削钢
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢100Cr6硬化HRC62±1,研磨和抛光,滚道:带PTFE-织物的易切削钢
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
40
40
mm
B
B -0.1
49
49
mm
C1
C1 ±0.15
35.00
35.00
mm
D1
d1
44.2
44.2
mm
D2
d2
90
90
mm
D3
d3
57.0
57.0
mm
D4
d4
69.0
69.0
mm
H1
h1
142
142
mm
L3
l3 -1.0
60
60
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M42 x 2
M42 x 2
mm
W
65
65
mm
KW
α - 倾斜角
16
16
Grad
GEW
重量
2770
2770
g
CTN
海关税则号
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D