幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
63284000
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型GT关节轴承 DIN 648尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63284000-M42 x 2},{ARTNR=63284000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{D3=68.000},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.600},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,外螺纹
明细表
63284000
ARTNR
产品编号
63284000
63284000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢100Cr6硬化HRC62±1,研磨和抛光,滚道:带PTFE-织物的易切削钢
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢100Cr6硬化HRC62±1,研磨和抛光,滚道:带PTFE-织物的易切削钢
AUSF
版本
AR = 右侧外螺纹
AR = 右侧外螺纹
D
d - H7
40
40
mm
B
B -0.1
49
49
mm
C1
C1 ±0.15
35.00
35.00
mm
D1
d1
44.2
44.2
mm
D2
d2
90
90
mm
H
h
142
142
mm
L1
l1 -1,0
78
78
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M42 x 2
M42 x 2
mm
KW
α - 倾斜角
16
16
Grad
GEW
重量
2570
2570
g
CTN
海关税则号
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D