Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-AG - Teste a snodo ad alte prestazioni BR-R con cuscinetto a sfere autoallineante DIN ISO 12240-4 serie dimensionale K, acciaio inox, filettatura esterna
Lista materiale
63299520
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
Estremità dello stelo: acciaio inossidabile forgiato, temprato, superficie di scorrimento: lavorata con precisione, anello interno / elemento volvente: acciaio inossidabile temprato, lavorato con precisione, lubrificante: grasso al sapone complesso di alluminio NSF H1
AUSF
Esecuzione
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
H
h
mm
L1
l1
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
Coefficienti di carico di base dyn. C
kN
TZ1
Valori di carico stat. C0
kN
Y
Fattore di calcolo Y - Calcolo vedi pagina 645
Y0
Fattore di calcolo Y0 - Calcolo vedi pagina 645
DZ
Velocità n max.
1/min.
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84832000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D