Catalog navigation
Choix du modèle CAO
63253000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - Embouts à rotule haute performance BR avec roulement à billes à rotule DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle K, filet mâle
Nomenclature
63253000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
acier, chromaté bleu
MAT
Matériau
Tête de rotule : acier de cémentation allié, trempé, surface de roulement : trempée, rectifiée et rodée, surface : galvanisée et chromatisée, bague intérieure : acier à roulement trempé, rectifié fin, lubrifiant : graisse à savon complexe d'aluminium NSF H1
AUSF
Exécution
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
H
h
mm
L1
l1
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
Charges de base dyn. C
kN
TZ1
Capacités de charge stat. C0
kN
Y
Facteur de calcul Y - Calcul voir page 645
YO
Facteur de calcul Y0 - Calcul voir page 645
DZ
Vitesse de rotation n max.
1/min
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84832000
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D