Catalog navigation
CAD模型选择
63253000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - 带自动调心球轴承的重型杆端BR,DIN 12240-4(DIN 648)系列K,外螺纹
明细表
63253000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,蓝色铬化
MAT
材料
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨削和研磨,表面:镀锌和镀铬,内圈:滚子轴承钢,经硬化,精密磨削,润滑剂:复合铝皂润滑脂NSF H1
AUSF
版本
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
H
h
mm
L1
l1
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
基本额定载荷dyn.C
kN
TZ1
基本额定载荷静态 C0
kN
Y
计算系数Y - 计算见第645页
YO
计算系数Y0 - 计算见第645页
DZ
速度n最大。
1/min
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84832000
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D