Catalog navigation
CAD模型选择
63334000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.1-K-G..D - 高性能关节轴承DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G...D,免维护
明细表
63334000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
HW
备注
免维护,无附加外环
AUSF
版本
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C -0.3
mm
DH6
D - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - 倾斜角
Grad
TZD
基本额定载荷dyn.C
kN
TZS
基本额定载荷静态 C0
kN
DZ
速度n最大。
1/min
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84833038
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D