幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65221210F
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/skm_985_sichernd_nf_fg.prj},{NB=65221210F},{ARTNR=65221210F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 10, Klemmteil aus Polyamid},{AUSF=Niedrige Form, mit Feingewinde},{G=M12x1,5},{P=1.50},{H=12.0},{M=8.00},{S=19},{GEW=1.61},{GG=12},{WUK=15},{DW=17.4},{SS=18.950},{ABR=0.95},{CTN=73181660}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG-FG - 带有聚酰胺夹紧部分的DIN 985(类似于DIN EN ISO 10512)螺帽,细螺纹,低形状
明细表
65221210F
ARTNR
产品编号
65221210F
65221210F
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
AUSF
版本
形状低,有细线
G
螺紋
M12x1,5
M12x1,5
mm
P
沥青
1.50
1.50
mm
H
h
12.0
12.0
mm
M
m
8.00
8.00
mm
S
s
19
19
mm
GEW
重量
1.61
1.61
kg/100
CTN
海关税则号
73181660
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D