Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - DIN 7753, ISO 4184标准的无端重型窄V型带,由EPDM制成,侧开式和成型齿,外形为XPA。
明细表
15291382
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
HW
备注
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
PR
形象
型材XPA
LR
矫直长度
mm
B
宽度b
12.7 mm
H
高度h
10 mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38 Grad
KSD
最小的滑轮-Ø
71 mm
GEW
重量约为
g
CTN
海关税则号
40103200
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D