Nederlands
polski
中文
中文
623880286
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/str_din705a_4027_stvz.prj},{NB=623880286},{ARTNR=623880286},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Gewindestift mit Festigkeit 45H oder 12.9, verzinkt},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027},{D1=28},{D2=45},{B=16},{SCHR=M8 x 12},{GEW=12.200},{PPATH=stellr_din705a_is_4027_sbl.prj},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 705-A-STELLR-STVZ-IS - DIN 705 A型套圈,镀锌钢,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺钉
明细表
623880286
ARTNR
产品编号
623880286
623880286
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材料
镀锌钢,45H或12.9强度的紧固螺钉,镀锌
AUSF
版本
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO 4027
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO 4027
D1
d1 - H8
28
28
mm
D2
d2
45
45
mm
B
b
16
16
mm
SCHR
Śruba
M8 x 12
M8 x 12
mm
GEW
重量
12.200
12.200
kg/100 Stück
CTN
海关税则号
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D