幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din705a/stellr_din705a_27434_rf.prj},{NB=62399025},{ARTNR=62399025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Gewindestift Edelstahl A2-70},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
62399025
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 705-A-STELLR-RF-SL - DIN 705 A型可调环,不锈钢1.4305(V2A),直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
明细表
62399025
ARTNR
产品编号
62399025
62399025
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305(AISI 303),固定螺丝不锈钢A2-70
AUSF
版本
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
D1
d1 - H8
25
25
mm
D2
d2
40
40
mm
B
b
16
16
mm
SCHR
Śruba
M8 x 10
M8 x 10
mm
GEW
重量
9.560
9.560
kg/100 Stück
CTN
海关税则号
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D