幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
62353222
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/bb_f-v_ae_din1850_sb_gl.prj},{NB=62353222},{ARTNR=62353222},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Sinterbronze, ölgetränkt, selbstschmierend},{AUSF=Form V},{D1=18},{D2=22},{D3=26},{B1=22},{B2=2.0},{GEW=20.54},{F=0.4},{R=0.6},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
明细表
62353222
ARTNR
产品编号
62353222
62353222
mm
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Bronze
MAT
材料
烧结青铜,油浸渍,自润滑
BZ
名称
DIN 1850-3 - V 18 x 22 x 22
DIN 1850-3 - V 18 x 22 x 22
AUSF
版本
形式V
D1
d1 - F8/G8
18
18
mm
D2
d2 - s8
22
22
mm
D3
d3 - js13
26
26
mm
B1
b1 - ±0,1
22
22
mm
B2
b2 - js14
2.0
2.0
mm
GEW
重量
20.54
20.54
g
CTN
海关税则号
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D