Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
Caramba 60628501 - Hochleistungs Kettenspray
Stückliste
14070184
ARTNR
Artikel-Nr.
14070184
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
Caramba Hochleistungs Kettenspray
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
500 ml
EG
Eigenschaften
Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -40°C bis +200°C. °C
GEW
Gewicht
451 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft