Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
BALLISTOL® 25261 - Olej zapobiegający rdzy Premium
Lista materiałowa
14070165
ARTNR
Nr art.
14070165
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
BALLISTOL® Olej do ochrony przed rdzą Premium
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
400 ml
EG
Właściwości
BALLISTOL Premium Rust Protection Oil Spray służy do pielęgnacji, konserwacji i ochrony maszyn, urządzeń, narzędzi precyzyjnych, przyrządów pomiarowych, form i stempli.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -40°C do +150°C. °C
GEW
Waga
420 g
CTN
Numer taryfy celnej
34031910
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania