Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
BALLISTOL® 25261 - Huile antirouille premium
Nomenclature
14070165
ARTNR
N° art.
14070165
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Huile antirouille BALLISTOL® Premium
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 ml
EG
Caractéristiques
Le spray d'huile antirouille BALLISTOL Premium sert à l'entretien, la maintenance et la protection des machines, appareils, outils de précision, instruments de mesure, moules et poinçons.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +150°C. °C
GEW
Poids
420 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031910
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !