幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
60005000
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
杯式离合器 DIN 115
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/schk_din115/schk_din115.prj},{NB=60005000},{ARTNR=60005000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{AUSF=Form A: für gleiche Wellendurchmesser, mit Passfedernut},{DM=150},{D=50},{DA=130},{L=190},{DXL=6 x M12 x 50},{DZM=1300},{GEW=9.0},{AS=6},{GD=12},{GL=50},{FREI=36.0},{DMS=60},{ST=20.5},{BA=92},{WSU=10},{WSO=20},{PFB=14},{PFT2=3.8},{FASE=2},{TN=schku_din115_o_60005000},{PPATH=schku_din115_sbl.prj},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
A-DIN 115-GG25 - 由GG25材料制成的杯式离合器DIN 115,无保护罩,形式A,带键槽
明细表
60005000
ARTNR
产品编号
60005000
60005000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
AUSF
版本
形式A:用于相同的轴直径,带键槽
DM
最大扭矩
150
150
Nm
D
50
50
mm
DA
Da
130
130
mm
L
190
190
mm
DXL
数量 x d x l - 六角头螺钉 DIN 931
6 x M12 x 50
6 x M12 x 50
mm
DZM
n最大速度
1300
1300
1/min.
GEW
重量
9.0
9.0
kg
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D