Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-ZM/I-A/6 - ZM/I蜗轮,版本A,输出第6页
明细表
42101123
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的离心铜制成
HW
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/min和10 1/min的性能数据可以在我们的目录页或网店中找到。
AUSF
版本
版本A / 输出 第6页
GR
尺寸
UE
i - 传动比
N1
n1 - 输入速度
1/min
N2
n2大约--输出速度
1/min
P1Z
P1 perm. - 允许的输入功率
kW
T2Z
T2 perm. - 允许的输出扭矩(连续运行)。
Nm
T2M
T2 max. - 最大输出扭矩(例外)。
Nm
ETA
η--运行效率
ME
A
mm
B
mm
B1
mm
D4
D4 - H7
mm
D
D - k6
mm
L
mm
D1
D1-K6
mm
L1
mm
E
mm
E1
mm
F1K
f1
mm
F2A
f2
mm
G
mm
G1
mm
H1G
H1
mm
H
mm
I
3 mm
O1
mm
S
S* - 侧面4的攻丝孔,需要额外费用
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
84834025
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D