Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-KES-20 - KES 20蜗轮,中心距20mm
明细表
42002065
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:银色阳极氧化铝,蜗杆:钢,蜗轮:特殊黄铜
SM
润滑
油脂,免维护
VSP
反冲力
1° ±0.5°
ED
占空比
5分钟时为20%
UT
允许的工作温度
-20°C ~ +60°C °C
AUSF
版本
I
传动比
SH
自锁式动态
MD
允许的输出扭矩,在速度*100 1/min. - 输入速度,在蜗牛轴上
Nm
MD1
在速度* 500 1/min.时允许的输出扭矩。- 输入速度,在蜗杆轴上
Nm
MD2
速度下的允许输出扭矩* 1000 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
Nm
P
速度下允许的输入功率* 100 1/min. - 输入速度,在蜗牛轴上
W
P1
允许的输入功率,在速度* 500 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
W
P2
速度下的允许输入功率* 1000 1/min. - 输入速度,在蜗轮轴上
W
W
效率 ᶯ 大约
FR
FR** - FA=0时允许的径向力
N
FA
FA*** - 在FR=0时允许的轴向力
N
GEW
重量
g
CTN
海关关税号
84834025
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D