Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-G/II-B - 蜗轮G/II,版本B,中心距33毫米
明细表
42012000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluguss
MAT
材料
压铸铝制壳体,轮毂由特殊青铜制成/经硬化和研磨
AUSF
版本
B
UE
i - 传动比
A
中心距a
33 mm
D1
d1 - h6
10 mm
D2
d2 - h6
12 mm
H
h
32 mm
ADM
轴上最大容许输出扭矩d2
Nm
FR
输出轴径向的负载能力
150N N
FA
输出轴轴向的负载能力
100N N
GEW
重量
1.15 kg
CTN
海关关税号
84834025
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D