Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-G/II-A - 蜗轮蜗杆G/II,版本A,中心距31mm
明细表
42001800
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluguss
MAT
材料
压铸铝制壳体,轮毂由特殊青铜制成/经硬化和研磨
AUSF
版本
A
UE
i - 传动比
A
中心距a
31 mm
D1
d1 - h6
8 mm
D2
d2 - h6
10 mm
H
h
34 mm
ADM
轴上最大容许输出扭矩d2
Nm
FR
输出轴径向的负载能力
100N N
FA
输出轴轴向的负载能力
60N N
GEW
重量
1.05 kg
CTN
海关关税号
84834025
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D