Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-SRS-90W - SRS斜齿轮蜗杆减速电机,电机数据90瓦/1400 1/min。
明细表
43455089
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
90 W, Fußausführung mit einer Abtriebswelle seitlich
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,第二级:经过硬化和研磨的正齿轮组,电机和齿轮在滚珠轴承中。
HW
ADZ
输出速度
1/min.
UE
i - 传动比
DMA
输出轴上允许的扭矩
Nm
FR
FR--输出轴的最大负载能力 径向
500 N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
200 N
GEW
重量
6.6 kg
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
43635900
CTN
海关关税号
85015100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D