Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MM-60 - 线性传动器MM 60
明细表
47536009
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
MATK
材料简述
Edelstahl
MAT
材料
外壳、活塞杆和安装端为不锈钢材质
HL
冲程长度
mm
HUBL
冲程长度可调
mm
输入参数值: HUBL
冲程长度可调
mm
cm
inch
ft
HG
提升速度
mm/s
HK
提升力 1) - 规格为拉伸和压缩力
N
A1
mm
A2
21.0 mm
A3
10 mm
A4
3.0 mm
A5
24 mm
A6
63.5 mm
B1
91 mm
B2
5 mm
C1
60 Grad
D1
D1 - H9
5 mm
D2
D2 - H9
5 mm
D3
60 mm
D4
14 mm
D5
16 mm
D6
15 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - 电机功率
kW
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D