Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SF-24V - SF螺旋齿轮减速电机,带24V直流电机
明细表
43046424
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stahl verzinkt
MAT
材料
外壳:镀锌钢,齿轮:钢,轴承:烧结青铜滑动轴承
AUSF
版本
24 V,有布鲁斯,无干扰
MDZ
标称马达速度
6500 1/min
LLDZ
空载速度n0
1/min
NDZ
额定转速nN
1/min
NDM
额定扭矩MN
Nm
NST
额定电流IN
A
NL
额定功率PN
W
AM
拧紧的扭矩 MA
Nm
UE
i - 传动比
L
尺寸L
mm
FR
允许的径向轴载荷FR - 距离轴承圈10mm
9.8N N
FA
容许的轴向轴负荷FA
6.7N N
UT
运行中允许的环境温度
-10 ~ +60°C °C
GEW
重量
g
CTN
海关关税号
85013100
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D