Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-CRO-A-1/STUFIG - 小型减速电机CRO,230V,A型,单级,最高50Ncm
明细表
43020003
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
齿轮箱:正齿轮,直齿,由POM制成
AUSF
版本
版本A,最大50 Ncm
SDZ
标准速度
1/min.
STLA
可能的最大静态轴承轴向载荷
10 N N
STLR
可能的最大静态轴承径向载荷
80 N N
UT
环境温度
-5 ~ +70°C °C
GEW
重量
0.25 kg
CTN
海关关税号
85011010
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D